車載、産業向け DC モーター用 H ブリッジ駆動回路
4:04
説明
関連動画
DC モーターの制御を H ブリッジ駆動回路を使用して設計する際の、異常検知機能などの追加方法を紹介
さらに表示
簡易表示
4:04
DC モーターの制御を H ブリッジ駆動回路を使用して設計する際の、異常検知機能などの追加方法を紹介
近年の電力需要増加や電子機器の高機能化などに伴った、 eFuse ICを用いた電源保護の設計作業にお役立ていただけます。
3:50
機器の多機能化に伴い増加している、MCU搭載の製品において有用な、LDOレギュレーターを用いたMCU向け電源への応用を紹介します。
3:50
10極モーターに対応し、空気清浄機やエアコンの回転制御を低騒音・高効率で実現しました。
3:03
次世代車載通信規格CXPIの導入・評価を支援するリファレンスデザイン
3:08
電流センサーを例に、微小なシャント電圧を増幅し、Arduino制御+PC表示で可視化します。
2:41
本デザインで採用した位相シフトフルブリッジ回路の動作概要を説明し、実際に設計する際の労力を軽減することができます。
3:35