車載、産業向けBLDCモーター用三相ブリッジ駆動回路
3:57
説明
関連動画
三相ブリッジ駆動回路を使用してDC モーター制御を設計する際の、異常検知機能などの追加方法を紹介
さらに表示
簡易表示
3:57
三相ブリッジ駆動回路を使用してDC モーター制御を設計する際の、異常検知機能などの追加方法を紹介
LLC共振によるソフトスイッチングを実現した100W LLC方式DC-DCコンバーターのリファレンスデザインです。
3:34
10極モーターに対応し、空気清浄機やエアコンの回転制御を低騒音・高効率で実現しました。
3:03
部分ブリッジレスPFC、位相シフト方式DC-DCコンバーターを採用した1Uサイズ・48V出力の通信機器向け1.6kW高効率電源のリファレンスデザインです。
3:24
電流センサーを例に、微小なシャント電圧を増幅し、Arduino制御+PC表示で可視化します。
2:41
近年の電力需要増加や電子機器の高機能化などに伴った、 eFuse ICを用いた電源保護の設計作業にお役立ていただけます。
3:50
送受信一体型の超音波センサーを例に、反射波の微弱信号を増幅・フィルタ・検波し、Arduino制御+PC表示で距離を可視化します。
2:54