サーバー用 1.1kW ITTF方式AC-DCコンバーター
3:48
説明
関連動画
近年、データセンターで消費される電力が増大しており、サーバー用電源には、効率向上、損失低減が強く求められています。本リファレンスデザインは、ITTF(Interleaved Two Transistor Forward)方式AC-DCコンバーターを用いた、最大1.1kWを出力するサーバー用高効率電源です。
さらに表示
簡易表示
3:48
近年、データセンターで消費される電力が増大しており、サーバー用電源には、効率向上、損失低減が強く求められています。本リファレンスデザインは、ITTF(Interleaved Two Transistor Forward)方式AC-DCコンバーターを用いた、最大1.1kWを出力するサーバー用高効率電源です。
サーバー向け電源には高効率化、高電力化、省スペース化が求められるようになり、高電力密度化が必要不可欠になっています。当社最新の面実装SiCデバイスを採用することで、メイン基板と分離した形で子基板化することで電源の高電力密度化を実現しています。
3:47
カーボンニュートラルの流れで電動二輪車が人気化し、急速充電が求められています。本リファレンスデザインは電動二輪車用急速充電器向け3kW電源です。
3:41
3相AC電源 (312V~528V) を入力し、1200V系SiC MOSFETを採用した3相トーテムポール構成でDC 750Vで最大10kW出力可能です。電気自動車用充電スタンドなど3相AC電源を入力とする各種産業機器への応用できます。
2:51
産業設備向けに3相AC電源が使用され、海外では400V系が普及。本デザインは3相AC400V入力・DC750V出力のPFC電源で、Vienna整流回路による3レベル動作で高効率、最大5kW供給可能。
3:40
小型軽量かつ安定した出力電圧と省電力化が求められるモバイル機器をはじめ、さまざまな電子機器で広く利用可能。
2:43
生成AI普及でAIサーバー需要急増。本デザインは3kW電源を採用し、当社SiC MOSFET搭載で高電力密度を実現
3:45