东芝桥接IC可解决设计难题
1:54
描述
相关视频
东芝桥接IC解决了主处理器和外围设备之间的接口不匹配等设计难题。
查看更多
查看更少
向您介绍用光继电器替代机械式继电器进行设计时的必要信息。提供输入电流设计时需要注意的地方,防止输出端过压及过电流的对策等重要的设计指南。
5:32
该产品可以在PWM系统上直接驱动车载直流有刷电机,低Ron的H桥高达5A。适合多种用途,如节流阀,发动机气门,伸缩门镜,座椅调整等。
0:53
闭环控制可根据外部负载·电源电压等外部条件自动调整输出空占比,让电机速度保持不变。搭载闭环控制的TC78B025FTG无需外设MCU也能灵活控制速度,并且采用小型封装,适合小型风扇应用。
2:12
本视频向您介绍基于恒温器应用的机械式继电器更换案例研究。向您介绍东芝光继电器的优势和推荐产品,并给您指出选择光继电器时的注意点。
5:20
1:46
东芝U-MOSIX-H 100V系列产品通过权衡导通电阻和电荷,可提升DC-DC转换器的效率
1:15