高数据速率、镜头缩小型CCD线性图像传感器:TCD2726DG
0:57
描述
相关视频
TCD2726DG内置时钟发生器电路和CCD驱动器,实现了100MHz(50MHz×2通道)数据速率,有助于减少外部零件和EMI。
查看更多
查看更少
0:57
TCD2726DG内置时钟发生器电路和CCD驱动器,实现了100MHz(50MHz×2通道)数据速率,有助于减少外部零件和EMI。
1:22
ACDS从内部晶体管的电压降中检测电流,允许减少外部电阻以进行恒定电流检测。ACDS提高了布线布局的灵活性,实现了稳定的恒流控制。
1:56
TB9081FG是一款3相车载无刷电机预驱动IC,其中包括故障安全继电器的预驱动器。 内置ABIST/LBIST功能可诊断各种异常检测的操作
0:52
您在寻找高性能的继电器吗?东芝光继电器拥有诸多优势,它们拥有极小的封装和高电流范围。它们推进器件小型化、简化电气设计,并提供长寿命。
1:32
在采用Type-C连接器方面,您需要帮助吗? 东芝将根据客户的使用条件,针对Type-C连接器外围电源线和数据线提出合适的半导体产品。
3:34
东芝TVS二极管实现行业顶级的低动态电阻与低钳位电压。它可防止设备性能下降和内部电路损坏,并实现了20kV的高ESD抗扰度,及适用于高速接口的低电容。东芝提供一系列高质量的TVS二极管以满足各种应用需求。
3:16