紧凑简洁的直流有刷电机驱动IC:TB67H450FNG
2:19
描述
相关视频
TB67H450FNG支持4.5V-44V的宽工作电压范围,是移动设备、USB驱动设备以及扫地机器人,冰箱等需要大功率驱动的家电设备,OA设备,金融设备应用的理想产品
查看更多
查看更少
2:19
TB67H450FNG支持4.5V-44V的宽工作电压范围,是移动设备、USB驱动设备以及扫地机器人,冰箱等需要大功率驱动的家电设备,OA设备,金融设备应用的理想产品
该参考板为Aruduino评估板,内置东芝TB6605FTG芯片,可用于原型设计。该系统适用于小型家电,如电风扇,净水器
1:52
ACDS从内部晶体管的电压降中检测电流,允许减少外部电阻以进行恒定电流检测。ACDS提高了布线布局的灵活性,实现了稳定的恒流控制。
1:56
您在寻找高性能的继电器吗?东芝光继电器拥有诸多优势,它们拥有极小的封装和高电流范围。它们推进器件小型化、简化电气设计,并提供长寿命。
1:32
在导入M3H组MCU前对其功能、特点进行确认的评估板。装有板载ICE,可马上进行评估。
1:02
在采用Type-C连接器方面,您需要帮助吗? 东芝将根据客户的使用条件,针对Type-C连接器外围电源线和数据线提出合适的半导体产品。
3:34
TB9081FG是一款3相车载无刷电机预驱动IC,其中包括故障安全继电器的预驱动器。 内置ABIST/LBIST功能可诊断各种异常检测的操作
0:52