Sensorless BLDC motor driver for fans and blowers:TC78B009FTG
6:40
描述
相关视频
TC78B009FTG three phase BLDC motor driver IC introductions and demonstration.
查看更多
查看更少
6:40
TC78B009FTG three phase BLDC motor driver IC introductions and demonstration.
TB9057FG是一款车载有刷电机的预驱动IC产品,它拥有各种异常检测电路,检测条件可以通过外部引脚设置进行调整。
1:01
该视频介绍的是东芝电机控制驱动器IC评估板。已在Digi-Key公司网站上有售。
1:23
东芝TVS二极管实现行业顶级的低动态电阻与低钳位电压。它可防止设备性能下降和内部电路损坏,并实现了20kV的高ESD抗扰度,及适用于高速接口的低电容。东芝提供一系列高质量的TVS二极管以满足各种应用需求。
3:16
该参考板为Aruduino评估板,内置东芝TB6605FTG芯片,可用于原型设计。该系统适用于小型家电,如电风扇,净水器
1:52
1:22
ACDS从内部晶体管的电压降中检测电流,允许减少外部电阻以进行恒定电流检测。ACDS提高了布线布局的灵活性,实现了稳定的恒流控制。
1:56