东芝肖特基势垒二极管介绍
0:38
描述
相关视频
东芝拥有丰富的肖特基势垒二极管产品线,提供多种封装及理想的性能,适用于电源整流和电路保护等各种应用。
查看更多
查看更少
TB9083作为一款栅极驱动IC,非常适用于对安全性要求特别高的应用。该产品具有三个主要特点,安全继电器驱动电路、小型化和外部FET诊断。此外,还支持ASIL-D安全标准。
3:18
L-TOGL™通过新的封装技术实现了大电流工作,以及行业领先的低损耗和低发热特性。
2:21
该视频介绍了采用MOSFET栅极驱动IC的电源多路复用器电路参考设计。
3:21
MCU Motor Studio具有专用于 TXZ+™族高级系列微控制器的PC工具和电机控制固件。可以使用 MicroElektronika(MIKROE)的评估套件对BLDC电机应用进行快速轻松的MCU评估。
1:05
东芝电子元件及存储装置株式会社使用300mm硅晶圆制造功率半导体,为实现碳中和和抑制功耗增加做出贡献。
1:23
This reference design provides 3-Phase inverter using SiC MOSFET. SiC MOSFETs enable to drive high voltage motor such as AC 440 V motor with high efficiency. Design files and guides for circuit design and operation are available as reference design.
4:56