高压MOSFET、π-MOSⅨ系列简介
1:16
描述
相关视频
通过优化芯片设计,π-MOS IX系列提供了比目前的π-MOS VII系列更低的峰值EMI噪声,同时保持相同的效率水平。
查看更多
查看更少
1:16
通过优化芯片设计,π-MOS IX系列提供了比目前的π-MOS VII系列更低的峰值EMI噪声,同时保持相同的效率水平。
在采用Type-C连接器方面,您需要帮助吗? 东芝将根据客户的使用条件,针对Type-C连接器外围电源线和数据线提出合适的半导体产品。
3:34
This is a highly efficient DC-DC converter which converts the 48V bus voltage on a server to 1.2V/100A for various devices in the sever. Design files and guides for circuit design and operation are available as reference design.
3:33
该视频介绍可实现小型化与高耗散功率的US2H和TSOP6F封装。与相同尺寸的其他封装相比它热阻仅为22%。
0:55
东芝U-MOSIX-H 100V系列产品通过权衡导通电阻和电荷,可提升DC-DC转换器的效率
1:15
L-TOGL™通过新的封装技术实现了大电流工作,以及行业领先的低损耗和低发热特性。
2:21
This is the introduction to reference design of Power Multiplexer Circuit using MOSFET gate driver. MBB/BBM switching is possible and ideal diode characteristics are realized on a small board.
3:59