高数据速率、镜头缩小型CCD线性图像传感器:TCD2726DG
0:57
描述
相关视频
TCD2726DG内置时钟发生器电路和CCD驱动器,实现了100MHz(50MHz×2通道)数据速率,有助于减少外部零件和EMI。
查看更多
查看更少
0:57
TCD2726DG内置时钟发生器电路和CCD驱动器,实现了100MHz(50MHz×2通道)数据速率,有助于减少外部零件和EMI。
生成式人工智能的普及正在推动AI服务器的需求。该参考设计采用3kW电源和东芝的SiC MOSFET,课实现高功率密度。
3:52
这款3相直流无刷电机驱动电路采用六个MOSFET(TPH1R204PB、TPH2R408QM)和一个栅极驱动IC(TB67Z833SFTG),实现了紧凑而高效的电机控制,并支持多种输入模式。本参考设计提供设计指南、数据和其他内容。
4:25
随着数据中心规模不断扩大,电源的要求也越来越高,需满足“高效率”、“大功率”和“小型化”等要求。通过采用我们最新的SiC器件,以及与主板分离的子板设计方式,从而实现了电源的高功率密度。
3:59
The lineup of LDO regulators that are ideal for mobile devices, etc.
3:16
双向DC-DC转换器可实现电动汽车中12V和48V电池系统的双向电压转换。该参考设计采用东芝半导体器件,可实现了高效率运行。
2:56
该PFC电源采用3相400V交流电(日本以外地区常见)转换为750V直流电。其使用Vienna整流器实现高效的3电平运行,可提供高达5kW的功率。
3:31